Handgriff 2 Klasse PMR

A2V00002379772

Merkmale
Details
Abmessungen
25, 8X265X296, 7
Gewicht
0,62 kg
Statistische Warennummer
94019080
Ursprungsland
ES
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminium
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an