Hammerkopfschraube, ohne Mutter + Scheibe

A2V00101015796

Merkmale
Details
Abmessungen
M8X25 TYP 5021
Gewicht
0,004 kg
Statistische Warennummer
73181595
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Stahl
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an