Halteschiene 1000

A2V00001859254

Merkmale
Details
Abmessungen
51, 2X30X968
Gewicht
0,92 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
CH
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMgSi T66 [EN AW 6060 - EN 755-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an