Halter geschweißt

A2V00001858096

Merkmale
Details
Gewicht
2,301 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-2
Materialklassifizierung
Schweisskomponente
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an