Halter ZS

A2V00002039954

Merkmale
Details
Abmessungen
BL22X65X165
Gewicht
1,439 kg
Statistische Warennummer
86079190
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Unlegierter Baustahl S355J2+N - 1.0577+N - EN 10025-2 - ST52-3 N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an