Halbschale kurz

A2V00002047818

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 320X62X2
Gewicht
0,294 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
73269098
Ursprungsland
HR
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an