Griff innen

A2V00002228326

Merkmale
Details
Abmessungen
21, 5X30X198, 5
Gewicht
0,155 kg
Statistische Warennummer
83024900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMgSi T66 [EN AW 6060 - EN 755-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an