Glasscheibe 9-14 unten

A2V00002200828

Glasscheibe 9-14 unten
Glasscheibe 9-14 unten
Glasscheibe 9-14 unten
Glasscheibe 9-14 unten

Merkmale
Details
Abmessungen
10, 7X449, 9X525, 1
Gewicht
5,79 kg
Statistische Warennummer
70072180
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Verbund-Sicherheitsglas VSG
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Glasscheibe 9-14 unten
Glasscheibe 9-14 unten
Glasscheibe 9-14 unten
Glasscheibe 9-14 unten