Glasscheibe 16-17 unten

A2V00002229122

Merkmale
Details
Abmessungen
12, 7X617, 2X775, 8
Gewicht
14,45 kg
Statistische Warennummer
70072180
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Verbundsicherheitsglas
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an