Gewindeplatte

A2V00002151566

Merkmale
Details
Abmessungen
FL50X30X190
Gewicht
2,056 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Flachstahl S355J2 - 1.0577 - EN 10025-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an