Gasfeder

A2V00002416786

Merkmale
Details
Abmessungen
16-2-294-253.5-A201 -B201
Gewicht
0,226 kg
Statistische Warennummer
83024200
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Stahl
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an