Fugenabdeckung

A2V00001884308

Merkmale
Details
Abmessungen
BL1ƽX55X1352ƽ
Gewicht
0,276 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
CH
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg1(B) H14 [EN AW 5005 - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an