Fußbodenauflage

A2V00397258130

Merkmale
Details
Abmessungen
L=2669
Gewicht
3,051 kg
Statistische Warennummer
72224010
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN10088-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an