Frontstecker FMC 1,5/10-STF-3,81

A2V00002162598

Steckerteil, mit Schraubflansch, Nenn-
Strom: 8A, Bemessungsspannung: 160V
Raster: 3, 81-mm, Polzahl: 10, Anschluss-
Art: Federkraftanschluss
Phönix-ContACt FMC 1, 5/10-STF-3, 81

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
1816603
Abmessungen
22ǁX48ᅃX7ǀ
Gewicht
0,006 kg
Statistische Warennummer
85366990
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an