Frontscheibe 200 rechts

A2V00001845312

Frontscheibe 200 rechts
Frontscheibe 200 rechts
Frontscheibe 200 rechts
Frontscheibe 200 rechts

Spannung: U=220V
Heizfläche: A=100, 8 dm²
Widerstand Heizfläche: R=20, 0Ohm
Strom gesamt: I=11, 0A
Tot. Leistung: P=2421 W
Spez. Leistung: Ps=24, 0 W/dm²
Kabelquerschnitt: 1, 5mm²

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
212986
Abmessungen
1045X1071X17ǀ
Gewicht
36 kg
Vorgängermaterial
A2V00001845313
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
70072180
Ursprungsland
CH
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Frontscheibe 200 rechts
Frontscheibe 200 rechts
Frontscheibe 200 rechts
Frontscheibe 200 rechts