Frontscheibe 160 links

A2V00001846883

Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links

Spannung: U=220V
Heizfläche: A=100, 8 dm²
Widerstand Heizfläche: R=20, 0Ohm
Strom gesamt: I=11, 0A
Tot. Leistung: P=2421 W
Spez. Leistung: Ps=24, 0 W/dm²
Kabelquerschnitt: 1, 5mm²

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
212989
Abmessungen
1045X1071X17ǀ
Gewicht
36 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
70072180
Ursprungsland
CH
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links
Frontscheibe 160 links