Flansch, Schlagtaster

A2V00001899957

Merkmale
Details
Abmessungen
RD110X27
Gewicht
0,76 kg
Statistische Warennummer
85389099
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-3
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an