Fenstersaeule

A2V00109407009

Merkmale
Details
Abmessungen
RR 60X60X4X1255, 3
Gewicht
3 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMgSi T6 [EN AW 6060]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an