Fensterrahmen Mittelteil

A2V00001844573

Merkmale
Details
Abmessungen
L=1800
Gewicht
5,742 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-AlSiMg(A) - EN AW-6005A-T6 - EN 755-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an