Federscheibe Contact 5

A2V00002398919

Federscheibe Contact 5
Federscheibe Contact 5
Federscheibe Contact 5
Federscheibe Contact 5

Merkmale
Details
Abmessungen
5
Gewicht
0,001 kg
Vorgängermaterial
1110001058
Statistische Warennummer
73182100
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
1.4301
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Federscheibe Contact 5
Federscheibe Contact 5
Federscheibe Contact 5
Federscheibe Contact 5