FLKPF-SHR ISO14583-M5x16-A2-70

A2V00370060758

Merkmale
Details
Abmessungen
M5X16
Gewicht
0,003 kg
Statistische Warennummer
73181552
Ursprungsland
MY
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2-70 - ISO 3506-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an