FIS Master, komplett

A2V00002334389

Merkmale
Details
Abmessungen
482ƾX133ǀX255
Gewicht
5,7 kg
Statistische Warennummer
85371098
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H111 [EN AW 5754 - EN 755-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an