Erdungsanschluss M10-NRST

A2V00397238361

Merkmale
Details
Abmessungen
RD 30X20
Gewicht
0,103 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
85369010
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN10088-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an