Eckverstaerkung aussen links 0,25

A2V00001335188

Merkmale
Details
Abmessungen
FL 91X170X345
Gewicht
1,55 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-AlSi1MgMn - EN AW-6082-T6 - EN 485-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an