Eckverbinder FM

A2V00001377344

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 89X209X450
Gewicht
1,815 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-ALSl1MgMn - EN AW-6082.T6 - EN 485-2
Materialklassifizierung
Prüfanforderung
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an