Ecksaeule Blech aussen sp.g.

A2V00397237239

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 8X66X78
Gewicht
0,091 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-5083-H111 EN573-3 EN485-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an