EC-Radialventilator

A2V00002552774

EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator

Typ R3G250-RU27-81
Motor M3G084-CF
Nennspannung DC 26V
Nennspannungsbereich DC 16-32V
Art der Datenfestlegung fb
Drehzahl 3860 min-1
Leistungsaufnahme 410W
Stromaufnahme 15, 8A

Merkmale
Details
Gewicht
2,75 kg
Statistische Warennummer
84145935
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator
EC-Radialventilator