Doppelanzeigegerät

A2V00002095998

Doppelanzeigegerät
Doppelanzeigegerät
Doppelanzeigegerät
Doppelanzeigegerät
Doppelanzeigegerät
Doppelanzeigegerät
Doppelanzeigegerät
Doppelanzeigegerät

Doppelanzeigegerät EGS 3/8d
Mit Spannschelle, Lichtschlitze
Mit Innenbeleuchtung 24V; 3W
Meßbereich: 0-100km/h
Zifferblatt schwarz
Beschriftung gelb RAL 1026 Tagefa Nr.2
Anzeige V-ist innen:
Anzeige 100 = GW 655min-1
Zeiger gelb RAL 1026 Tagefa Nr.2
Meßwerk 3 E24 U142 03
Anzeige V-soll außen:
Anzeige 100 = 11, 1mA (90km/h=10mA)
Zeiger rot-orange Tagefa Nr.5;
4 Z2 E13 08
Meßwerk 4E24 U116 04
Abdeckhut 4 ENG6 E32
Geber EF67/2.50.16 geeicht mit EZ610
Mit digialer Geschwindigkeitsanzeige
Meßbereich: 0-100 km/h =11, 1mA
3-stellig LED-Anzeige in rot
Toleranz +/- 1 Digit

Merkmale
Details
Abmessungen
130X90
Gewicht
1 kg
Statistische Warennummer
90318080
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Doppelanzeigegerät
Doppelanzeigegerät
Doppelanzeigegerät
Doppelanzeigegerät
Doppelanzeigegerät
Doppelanzeigegerät
Doppelanzeigegerät
Doppelanzeigegerät