Distanzscheibe schmal

A2V00001695195

Merkmale
Details
Abmessungen
RD72X1
Gewicht
0,017 kg
Statistische Warennummer
73182200
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Flachstahl S355J2 - 1.0577 - EN 10025-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an