Digitaler Differentialschutz

A2V00002406308

für Transformatoren, Generatoren,
Motoren und kurze Leitungen mit
Ueberlastschutz
u.Reserve Umz/amz f. 1 Wicklung
Dreiwickler, 3 Enden
Software-Version: V3
mit Vdew-Zusatz
Sprache: Deutsch/Englisch, 50Hz
mit Erdstromdifferentialschutz
Globale Bestellsperre; Migration am 30.08.2014
Nennstrom
1a, 50/60 Hz, 16, 7 Hz
Nenn-hilfs-spg. für Umrichter
Dc 60V, 110V, 125V
Gehaeuse 7xp2040-2
für Schalttafel-/Schrankeinbau
mit Weidmuellerklemmen
m. Abgerieg. Rs232-schnittst.
(drahtgebunden)

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
7UT5131-4CB01-1BA0
Gewicht
10 kg
Statistische Warennummer
85363010
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an