Dehnhuelse M20x35x25

A2V00002064583

Merkmale
Details
Abmessungen
DM 35X25
Gewicht
0,12 kg
Statistische Warennummer
73269098
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Unlegierter Baustahl S355J2+N - 1.0577+N - EN 10025-2 - ST52-3 N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an