Deckenklappe

A2V00001452388

Merkmale
Details
Abmessungen
PL10X576, 5X1184, 5
Gewicht
3,84 kg
Statistische Warennummer
76169990
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H48 [EN AW 5754 - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an