Deckendiffusor 995

A2V00001372640

Merkmale
Details
Abmessungen
L = 995
Gewicht
0,97 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMgSi T6 [EN AW 6060 - EN 755-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an