Deckblech

A2V00207427005

Merkmale
Details
Abmessungen
BL3X291X2414
Gewicht
15,67 kg
Statistische Warennummer
86079190
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Flachstahl S355J2C+N - 1.0579+N - EN 10025-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an