Dachblech

A2V00207320049

Merkmale
Details
Abmessungen
BL3X1980X2737
Gewicht
122,06 kg
Statistische Warennummer
86079190
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Flachstahl S355J2C+N - 1.0579+N - EN 10025-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an