Buchfahrplanleuchte

A2V00001397176

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
SK2004
Abmessungen
BL1ƽX220X353
Gewicht
1,65 kg
Statistische Warennummer
94054099
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H111 [EN AW 5754 - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an