Bolzen ISO2341-B-20x90x6, 3-1.6582

A2V00370039306

Merkmale
Details
Abmessungen
B-20X90X6, 3
Gewicht
0,244 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
74152900
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 34CrNiMo6 - 1.6582
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an