Bolzen ENISO13918-PD M8X15-A2-50

A2V00370074955

Merkmale
Details
Abmessungen
PD M8X15
Gewicht
0,006 kg
Statistische Warennummer
73181535
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2-50 - ISO 3506-3
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an