Blindniet

A2V00200525422

Merkmale
Details
Abmessungen
3, 2X7, 2
Gewicht
0,001 kg
Statistische Warennummer
83082000
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3, 5 [EN AW 5154]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an