Blindeinnietmutter CLUFIX H 10 fO55 A4

A2V00370055953

Merkmale
Details
Abmessungen
M10X21, 4 KLB 2, 5-5, 5
Gewicht
0,006 kg
Statistische Warennummer
73181900
Ursprungsland
FR
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A4 - 1.4404
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an