Blindabdeckung

A2V00002045440

Merkmale
Details
Abmessungen
59X121X240
Gewicht
0,34 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
FI
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-Al99,5 - EN AW-1050A-H14 - EN 485-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an