Blende GT1, Lack

A2V00207316374

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 2X 334, 1X 422, 2
Gewicht
0,42 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-5754-H22 - EN 573-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an