Blechschraube ISO 7050 ST4, 8X25 A2

A2V00100206164

Merkmale
Details
Abmessungen
ST4, 8X25-C-H
Gewicht
0,004 kg
Statistische Warennummer
73181410
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an