Blechschraube DIN 7981

A2V00100205702

Merkmale
Details
Abmessungen
ST4, 8X19-C-H
Gewicht
0,002 kg
Statistische Warennummer
73181410
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2 - ISO 3506-4
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an