Blech

A2V00207422457

Merkmale
Details
Abmessungen
BL 6X 736ƹX 588ƽ
Gewicht
13,6 kg
Statistische Warennummer
73089098
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Unlegierter Baustahl S355J2C - 1.0579 - EN 10025-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an