Blech

A2V00001684618

Merkmale
Details
Abmessungen
BL1X90X90
Gewicht
0,02 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99H
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3Mn H22 [EN AW 5454 - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an