Blech EN 485-4 EN AW-5754-H22

A2V00200676913

Merkmale
Details
Abmessungen
BL2
Gewicht
5 kg
Statistische Warennummer
76061292
Ursprungsland
DE
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H22 [EN AW 5754 - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an