Beilage

A2V00002152468

Merkmale
Details
Abmessungen
BL3X120X545
Gewicht
0,627 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-AlSi1MgMn - EN AW-6082-T651 - EN 485-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an