Beilage

A2V00002152435

Merkmale
Details
Abmessungen
BL10X120X545
Gewicht
2,09 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-AlSi1MgMn - EN AW-6082-T651 - EN 485-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an