Beilage

A2V00001783558

Merkmale
Details
Abmessungen
BL0ƻX100X224
Gewicht
0,016 kg
Statistische Warennummer
86071990
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99H
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg4, 5Mn0, 7 H111 [EN AW 5083 - EN 485-2]
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an